Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELEGANZA - Einhebelmischbatterie für Waschbecken, Schlauchverbindung mit einem 3/8-Anschlussstück, ohne Ablauf.  - 46004
Gessi
Archiviert

ELEGANZA - Einhebelmischbatterie für Waschbecken, Schlauchverbindung mit einem 3/8-Anschlussstück, ohne Ablauf. - 46004

Einhebelmischbatterie für Waschbecken, Schlauchverbindung mit einem 3/8-Anschlussstück, ohne Ablauf.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Rectangular Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46004
  • ProduktfamilieELEGANZA
  • ProduktgruppeELEGANZA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units