Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELEGANZA - Kopfbrause 1/2-Decken-Anschluss mit Kugelgelenk. Personalisierter Deckenarm (min. 115 max. 1865 mm) Länge ist bei Bestellung anz ugeben. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.  - 46150
Gessi
Archiviert

ELEGANZA - Kopfbrause 1/2-Decken-Anschluss mit Kugelgelenk. Personalisierter Deckenarm (min. 115 max. 1865 mm) Länge ist bei Bestellung anz ugeben. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min. - 46150

Kopfbrause 1/2-Decken-Anschluss mit Kugelgelenk. Personalisierter Deckenarm (min. 115 max. 1865 mm) Länge ist bei Bestellung anz ugeben. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Showerhead Installation Type: Ceiling Recessed Installation: No Shape: Rectangular Illumination: No Jet type: Rain
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46150
  • ProduktfamilieELEGANZA
  • ProduktgruppeELEGANZA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit