Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HELIUM - Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktionen  - 50003
Gessi
Archiviert

HELIUM - Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktionen - 50003

Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktionen
Spezifikation
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50003
  • ProduktfamilieHELIUM
  • ProduktgruppeHELIUM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit