Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002
Gessi

GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002

2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)
Waschtisch-Einhebelmischer, Anschluss-Schläuche 3/8, ohne Ablaufgarnitur.Griff-Stifte für Betätigung in 32 mm und 61 mm enthalte n.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54002
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeFLESSA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika