Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 - Bidet-Einhebelmischer, Perlator mit Kugelgelenk, Ablaufgarnitur 1 1/4 und Anschlussschläuche 3/8.Griff-Stifte für Betätigung in 32 mm und 61 mm enthalten.  - 54007
Gessi

GESSI 316 - Bidet-Einhebelmischer, Perlator mit Kugelgelenk, Ablaufgarnitur 1 1/4 und Anschlussschläuche 3/8.Griff-Stifte für Betätigung in 32 mm und 61 mm enthalten. - 54007

Bidet-Einhebelmischer, Perlator mit Kugelgelenk, Ablaufgarnitur 1 1/4 und Anschlussschläuche 3/8.Griff-Stifte für Betätigung in 32 mm und 61 mm enthalten.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Sanitary
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bidet Mixer
    Waste: Yes
    Waste type: 1-1/4", with overflow
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top


Technische Spezifikation
  • Referenznummer54007
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeFLESSA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika