Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 FLESSA - External parts for wall-mounted basin mixer, short spout, without waste - 54088
Gessi

GESSI 316 FLESSA - External parts for wall-mounted basin mixer, short spout, without waste - 54088

Fertigmontageset für UP-Einhebelmischer Waschtisch mit durchgehender Platte 65x165 mm. Je nach Einbautiefe des UP-Körpers veränd ert sich die Länge des gekröpften Auslaufes auf 146-116 mm. Ohne Ablaufgarnitur. Griff-Stifte für Betätigung in 32 mm und 61mm e nthalten.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Control type: One lever Spout dimension: Short
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54088
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeFLESSA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika