Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAGNO GESSI 316 - Ceiling-mounted adjustable showerhead - 54152
Gessi

BAGNO GESSI 316 - Ceiling-mounted adjustable showerhead - 54152

Antikalk-Kopfbrause D355 mm mit Gelenk und Deckenarm 276 mm, Nachträglich nicht kürzbar. 1/2 Anschluss. ca. 20 l/min bei 3 bar.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Showerhead Installation Type: Ceiling Recessed Installation: No Shape: Round Jet type: Without multifunction Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54152
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeBAGNO GESSI 316
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika