Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 MECCANICA - External parts basin mixer, medium spout, without waste - 54288
Gessi

GESSI 316 MECCANICA - External parts basin mixer, medium spout, without waste - 54288

Fertigmontageset für UP-Einhebelmischer Waschtisch mit durchgehender Platte 65x165 mm. Je nach Einbautiefe des UP-Körpers veränd ert sich die Länge des gekröpften Auslaufes auf 146-116 mm. Ohne Ablaufgarnitur. Griff-Stifte für Betätigung in 32 mm und 61 mm enthalten.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Control type: One lever Spout dimension: Short
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54288
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeMECCANICA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit