Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control - 54380
Gessi

GESSI 316 TRAME - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control - 54380

GESSI 316 TRAME Berührungsloser, elektronisch gesteuerter WT-Auslauf mit integrierten Sensor am Perlator. Wassermenge und Temper atur an mitgelieferten Eckregulierventilen nur voreinstellbar und nicht durch Benutzer regulierbar. Wasserauslass, solange die H and sich unter dem Auslauf befindet, Nachlaufzeit ca. 3 Sek. Lieferung mit Batterie 9V. OPTIONAL Trafo 44680.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Electronic Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Electronic Control type: Infrared Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54380
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeTRAME
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit