Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 CESELLO - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54481
Gessi

GESSI 316 CESELLO - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54481

GESSI 316 CESELLO Berührungsloser, elektronisch gesteuerter WT-Auslauf mit integrierten Sensor am Perlator. Wassermenge und Temp eratur an mitgelieferten Eckregulierventilen nur voreinstellbar und nicht durch Benutzer regulierbar. Wasserauslass, solange die Hand sich unter dem Auslauf befindet, Nachlaufzeit ca. 3 Sek. Lieferung mit Batterie 9V. OPTIONAL Trafo 44680.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Electronic Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Electronic Control type: Infrared Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54481
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeCESELLO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika