Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AFILO - Multifunktions Dusch-Einbau-System 300x500  - 57409
Gessi

AFILO - Multifunktions Dusch-Einbau-System 300x500 - 57409

Multifunktions Dusch-Einbau-System 300x500 Strahlarten REGEN, SCHWALL, NEBEL mit COLOUR Lichttherapie Effekt (dimmbar), inkl. wa sserdichter Fernbedienung All-in-One. Zur bündigen Montage in der Zwischendecke (Hohlraum>155 mm). Bei 3 bar Druck ca.16 l/min R egen,ca.16 l/min Schwall, ca. 0,8 l/min Nebel. Inkl. Reinigungsset R4185. IMMER zu ergänzen mit Cover 57010 (505x305 mm). Kombin ierbar mit handelsüblichen CE 30 Watt/ 240V AC x 12 VDC Transformator, der NICHT im Lieferumfang enthalten ist. OPTIONAL passend er Trafo 12VDC Art. RIR5402 kann bestellt werden.OPTIONALE Ergänzung: Bewegungsmelder R5263238 und/oder Farbwahl-Taster R5255 fü r Lichttherapie als feste Wand-Installation.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings, Built-in Parts
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer


Technische Spezifikation
  • Referenznummer57409
  • ProduktfamilieAFILO
  • ProduktgruppeAFILO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit