Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACCIAIO - Multifunktions Dusch-Einbau-System 500x500 mm  - 57927
Gessi

ACCIAIO - Multifunktions Dusch-Einbau-System 500x500 mm - 57927

Multifunktions Dusch-Einbau-System 500x500 mm Strahlart REGEN, SCHWALL, NEBEL mit COLOUR Lichttherapie Effekt (dimmbar), inkl. w asserdichter Fernbedienung All-in-One. Inkl. Einbaurahmen zur Montage an der Zwischendecke (Hohlraum>155 mm). Bei 3 bar Druck ca .16 l/min Regen, ca.16 l/min Schwall, ca. 0,8 l/min Nebel. Inkl. Reinigungsset R4185. IMMER zu ergänzen mit Cover 57977 (350x350 mm). Kombinierbar mit handelsüblichen CE 30 Watt/ 240V AC x 12 VDC Transformator, der NICHT im Lieferumfang enthalten ist. OPTI ONAL passender Trafo 12VDC Art. RIR5402 kann bestellt werden.OPTIONALE Ergänzung: Bewegungsmelder R5263238 und/oder Farbwahl-Tas ter R5255 für Lichttherapie als feste Wand-Installation.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57927
  • ProduktfamilieACCIAIO
  • ProduktgruppeCOLOUR 2017
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika