Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INCISO L - Three-holes basin mixer , with flexible hoses with waste - 58011
Gessi

INCISO L - Three-holes basin mixer , with flexible hoses with waste - 58011

3-Loch-Waschtischarmatur mit Auslauf H=59 mm x Ausladung 140 mm, für Unterbau-Waschbecken geeignet, mit Ablaufgarnitur. Anschlus sschlauch 3/8.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 3 Shape: Round Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Side Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58011
  • ProduktfamilieINCISO
  • ProduktgruppeINCISO L
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika