Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INCISO L - three-holes basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58012
Gessi

INCISO L - three-holes basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58012

3-Loch-Waschtischarmatur mit Auslauf H=59 mm x Ausladung 140 mm, für Unterbau-Waschbecken geeignet, ohne Ablaufgarnitur. Anschlu ssschlauch 3/8
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 3 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Side Spout dimension: Medium Body dimension: Short Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58012
  • ProduktfamilieINCISO
  • ProduktgruppeINCISO L
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit