Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INCISO X - three-holes basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58112
Gessi

INCISO X - three-holes basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58112

3-Loch-Waschtischarmatur mit Kreuz-Griffen, Auslauf H=59 mm x Ausladung 140 mm, ohne Ablaufgarnitur. Anschlussschlauch 3/8.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 3 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Side Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58112
  • ProduktfamilieINCISO
  • ProduktgruppeINCISO X
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit