Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INCISO X - Medium version three-hole basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58114
Gessi

INCISO X - Medium version three-hole basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58114

3-Loch-Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen, Auslauf H=139 mm x Ausladung 160 mm, ohne Ablaufgarnitur. Anschlussschlauch 3/8.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 3 Shape: Round Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58114
  • ProduktfamilieINCISO
  • ProduktgruppeINCISO X
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika