Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INCISO X - High version three-hole basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58116
Gessi

INCISO X - High version three-hole basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58116

3-Loch-Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen, Auslauf H=212 mm x Ausladung 162 mm, ohne Ablaufgarnitur. Anschlussschlauch 3/8.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Top Spout dimension: High Body dimension: High Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58116
  • ProduktfamilieINCISO
  • ProduktgruppeINCISO X
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika