Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INCISO L - Ceiling-mounted antilimestone showerhead, length on request - 58188
Gessi

INCISO L - Ceiling-mounted antilimestone showerhead, length on request - 58188

Antikalk-Dekor-Kopfbrause D218 mm mit Gelenk und Deckenarm, personalisierbare Länge (min 105 max 1855 mm) ist als Sonderanfertig ung bei Bestellung anzugeben. Nachträglich nicht kürzbar. 1/2 Anschluss. Ca. 16 l/min bei 3bar.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Showerhead Installation Type: Ceiling Recessed Installation: No Shape: Round Jet type: Without multifunction Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer58188
  • ProduktfamilieINCISO
  • ProduktgruppeINCISO L
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit