Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RILIEVO - Ceiling-mounted antilimestone showerhead, length on request - 59159
Gessi

RILIEVO - Ceiling-mounted antilimestone showerhead, length on request - 59159

Antikalk-Kopfbrause 250x250 mm mit Gelenk und Deckenrohr 1/2 Anschluss. Personalisierte Länge (min 105 max 1855 mm). X-Maß muss beiBestellung angegeben werden. Nicht kürzbar. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Showerhead Installation Type: Ceiling Recessed Installation: No Shape: Square Jet type: Without multifunction Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer59159
  • ProduktfamilieRILIEVO
  • ProduktgruppeRILIEVO
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika