Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFFICINE GESSI - Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion  - 60053
Gessi

OFFICINE GESSI - Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion - 60053

Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkarm 360 Grad und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion
Spezifikation
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Pull-out
    Illumination: No
    Jet type: One jet
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Technische Spezifikation
  • Referenznummer60053
  • ProduktfamilieOFFICINE GESSI
  • ProduktgruppeOFFICINE GESSI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika