Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVERSO-Fertigmontageset für freistehende Wannen-Einhebelmischer mit Auslauf, separater Einhebelmischer für eigensichere Handbrause ausMetall, Brauseschlauch 1,50m. RIGATO. - 73528
Gessi

INVERSO-Fertigmontageset für freistehende Wannen-Einhebelmischer mit Auslauf, separater Einhebelmischer für eigensichere Handbrause ausMetall, Brauseschlauch 1,50m. RIGATO. - 73528

Fertigmontageset für freistehende Wannen-Einhebelmischer mit Auslauf, separater Einhebelmischer für eigensichere Handbrause ausMetall, Brauseschlauch 1,50m. Halterung Handbrause um 60° nach vorn kippbar. Ausladung 246mm. Je nach Einbautiefe des UP-Körpersverändert sich die Höhe der Armatur. Bei 3 bar Druck ca. 20 l/min Hauptausgang; ca. 12 l/min Handbrause. RIGATO.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Bath Mixer Installation Type: Floor Recessed Installation: Yes Ambience: Bathroom And Private Wellness
Technische Spezifikation
  • Referenznummer73528
  • ProduktfamilieINVERSO
  • ProduktgruppeINVERSO RIGATO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit