Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ChlorFIT Socket Adapter Female

ChlorFIT Socket Adapter Female

Google-Übersetzung,

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC-Innengewindeadapter verbinden Schedule 80 CPVC-Rohre sicher mit anderen Rohrleitungen, Ventilen oder mechanischen Anlagen – ganz ohne Spezialwerkzeug oder zusätzliche Arbeitsschritte. Das präzisionsgeformte CPVC und die hochwertigen Dichtungen sind rost-, kalk- und korrosionsbeständig und gewährleisten so eine optimale Wasserversorgung. Dadurch wird eine dauerhafte Verbindungsfestigkeit sichergestellt, während die hochwertige Edelstahllegierung eine lange Lebensdauer ermöglicht. Die Edelstahlgewinde verhindern Druckverluste (im Gegensatz zu Messing oder anderen Metallen), und die leichten Materialien sorgen für mehr Sicherheit auf der Baustelle und eine effiziente Installation.

Corzan® ist eine eingetragene Marke von Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Spezifikation
  • • Product #: 9868005SS | 9868007SS | 9868010SS | 9868012SS | 9868015SS | 9868020SS

    • Connection Type: Socket x FNPT

    • Primary Material: CPVC

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerChlorFIT-Socket-Adapter-Female
  • ProduktfamilieUponor ChlorFIT Sch 80
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA