Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

Google-Übersetzung,
ProPEX®-Außengewindeadapter verbinden Uponor PEX-Rohre mit NPT-Außengewinden für den Einsatz in Warmwasser-Heiz- und Kühlsystemen. Ein Ende des Adapters ist mit Uponor ProPEX-Fittings für den Anschluss an Wirsbo hePEX™-Rohre ausgestattet, das andere Ende ist für die Anpassung von Innengewindeanschlüssen vorgesehen. Diese Adapter sind nicht für die direkte Erdverlegung geeignet. Hinweis: Nicht für Trinkwasser geeignet. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrsysteme.
Spezifikation
  • • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    • Connection Type: ProPEX x MNPT

    • Primary Material: Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA