Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

Google-Übersetzung,

Die bleifreien (LF) Messing-Rohrbögen Uponor ProPEX® eignen sich für Warm- und Kaltwasserleitungen, Heizungs- und Kühlsysteme sowie AquaSAFE™-Brandschutzsysteme für Wohngebäude. Jedes Ende ist mit einem ProPEX-Anschluss für Wirsbo hePEX™- oder Uponor AquaPEX®-Rohre ausgestattet. Dieses Produkt kann bedenkenlos direkt im Erdreich verlegt werden.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.

Spezifikation
  • • Product #: LF4125050

    • Connection Type: ProPEX x MNPT

    • Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-MIP
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppePEX Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA