Die bleifreien (LF) Messing-Rohrbögen Uponor ProPEX® eignen sich für Warm- und Kaltwasserleitungen, Heizungs- und Kühlsysteme sowie AquaSAFE™-Brandschutzsysteme für Wohngebäude. Ein Ende ist mit einem ProPEX-Anschluss für Wirsbo hePEX™- oder Uponor AquaPEX®-Rohre ausgestattet, das andere mit einem Kupfer-Außengewinde. Dieses Produkt kann bedenkenlos im Erdreich verlegt werden.
Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |