Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

Google-Übersetzung,

Der ProPEX® bleifreie Messing-Innengewindeadapter verbindet Uponor PEX-a-Rohre mit NPT-Innengewinden. Diese Fittings eignen sich für Warm- und Kaltwassersysteme, Sprinkleranlagen oder Warmwasser-Flächenheizungs- und -kühlungssysteme. Ein Ende des Adapters ist mit dem Uponor ProPEX-Fitting für den Anschluss an Wirsbo hePEX™-Rohre oder Uponor AquaPEX®-Rohre ausgestattet. Das andere Ende des Adapters dient zum Anschluss an Kupferrohre. Diese Adapter können direkt im Boden verlegt werden.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • • Product #: LF4571010 | LF4571313 | LF4571515 | LF4572020 | LF4575050 | LF4575075 | LF4577510 | LF4577575

    • Connection Type: ProPEX x FNPT

    • Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-LF-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA