Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

Google-Übersetzung,

Die bleifreie ProPEX® Messing-Polybutylen-Kupplung (PB) verbindet Polybutylenrohre mit Uponor AquaPEX®-Rohren. Der Crimpring für die PB-Seite der Kupplung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kupplung ist für den Einsatz in Warm- und Kaltwasserleitungen zugelassen und kann auch direkt im Erdreich verlegt werden.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.

Spezifikation
  • • Product #: LF4585050 | LF4587575

    • Connection Type: ProPEX x PB

    • Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-LF-Brass-to-Polybutylene-PB-Couplings
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppePEX Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit