Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

Google-Übersetzung,

ProPEX® bleifreie (LF) Messing-Kupferrohradapter (CTS) mit Rollnut ermöglichen den direkten Anschluss an Rollnutverbindungen gemäß CSA B242-05. Diese Fittings haben auf der Rollnutanschlussseite die Größe CTS.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • • Product #: LFV2972020 | LFV2972525 | LFV2972530 | LFV2973030

    • Connection Type: ProPEX x IPS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-IPS-Groove
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA