Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Google-Übersetzung,

    Mehrfach-Abzweigverbinder aus technischem Polymer (EP) verfügen über einen integrierten 3/4"- oder 1"-ProPEX®-Einlass und 1/2"-ProPEX-Abzweige. Die Verbinder sind für gewerbliche Sanitärinstallationen konzipiert und machen mehrere Verbindungen überflüssig. Zum Lieferumfang gehören EP-Montageclips (F7051250) mit selbstschneidenden Phillips-Schrauben.

    Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.

    Spezifikation
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCommercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeMulti Port
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit