Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Google-Übersetzung,
    Kommerzielle Mehrport-T-Stücke aus technischem Polymer (EP) verfügen über einen integrierten 3⁄4"- oder 1"-ProPEX®-Einlass mit 1⁄2"-ProPEX-Abzweigen oder einen 11⁄4"-ProPEX®-Einlass mit 3⁄4"-ProPEX-Abzweigen. Sie sind für kommerzielle Sanitäranwendungen konzipiert und machen mehrere Anschlüsse überflüssig. Die 3⁄4"- und 1"-Mehrport-T-Stücke werden mit Befestigungsclips mit selbstschneidenden Kreuzschlitzschrauben geliefert. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- (DHW) und DHW-Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 140°F (60 °C) bei 80 psi (5,5 bar) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Konstruktions- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
    Spezifikation
    • Product #: Q2231375 | Q2271051 | Q2277550 |Q2287550 | Q2281051 | Q2101051 | Q2121051

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCommercial-EP-Branch-Multi-port-Tees
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeMulti Port
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit