Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Google-Übersetzung,
Handelsübliche Durchfluss-Mehrfach-T-Stücke aus technischem Polymer (EP) verfügen über 1¼"- oder 2"-ProPEX®-Einlässe sowie ¾"- oder 1"-ProPEX-Abzweige. Die T-Stücke bestehen aus technischem Polymer (EP), einem Hochleistungsmaterial, das in anspruchsvollen Warmwasseranwendungen eingesetzt wird. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- (DHW) und DHW-Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 140°F (60 °C) bei 80 psi (5,5 bar) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Konstruktions- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
Spezifikation
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeMulti Port
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit