Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees

    EP Branch Multi-port Tees

    Google-Übersetzung,
    Mehrwege-T-Stücke aus technischem Polymer (EP) werden in Warm- und Kaltwasserverteilungssystemen für den Hausgebrauch eingesetzt. Die Mehrwege-T-Stücke sind mit 3⁄4"- oder 1"-ProPEX®-Einlässen und 1⁄2"-ProPEX-Auslässen erhältlich. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Planungs- und Installationshandbuch.
    Spezifikation
    • Product #: Q2237550 | Q2247550 | Q2241050 | Q2261050 | Q2267550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEP-Branch-Multi-port-Tees
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeMulti Port
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit