Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Google-Übersetzung,
    Die Mehrwege-T-Stücke aus technischem Polymer (EP) mit gegenüberliegenden Anschlüssen verfügen über einen ¾-Zoll-ProPEX®-Einlass und gegenüberliegende ½-Zoll-ProPEX-Abzweige. Sie sind für eine zentrale Platzierung konzipiert, um die Verlegung in zwei Richtungen zu ermöglichen. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
    Spezifikation
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeMulti Port
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit