Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Google-Übersetzung,

Horizontale Durchfluss-T-Stücke mit mehreren Anschlüssen aus technischem Polymer (EP) werden in Warm- und Kaltwasserverteilungssystemen für den Hausgebrauch eingesetzt. Die T-Stücke verfügen über 3⁄4" ProPEX®-Einlässe und 1⁄2" ProPEX-Auslässe.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: Q2247577

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Technische Spezifikation
  • Referenznummerep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeMulti Port
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit