Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

Google-Übersetzung,
ProPEX® Messing-Innengewindeadapter verbinden Uponor PEX-Rohre mit NPT-Innengewinden. Die Adapter eignen sich für Warmwasser-Heiz- und Kühlsysteme. Ein Ende des Adapters ist mit dem Uponor ProPEX-Anschlussstück für den Anschluss an Wirsbo hePEX™-Rohre ausgestattet; das andere Ende ist für ein Außengewinde vorgesehen. Diese Adapter sind nicht für die direkte Erdverlegung geeignet. Hinweis: Nicht für Trinkwasser geeignet.
Spezifikation
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit