Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    Google-Übersetzung,

    ProPEX® EP-Wasserzähler-Anschlussstücke aus technischem Polymer (EP) dienen zum Anschluss von Uponor-Rohrleitungen aus vernetztem Polyethylen (PEX) für den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen. Das PEX-Einlassende ist mit einem Uponor ProPEX-Anschlussstück für den Anschluss an Uponor AquaPEX®-Rohrleitungen ausgestattet. Das andere Ende ist passend zum NPSM-Gewinde des Wasserzählers gefertigt.

    Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

    Spezifikation
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeTransition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit