Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

Google-Übersetzung,

ProPEX® Reduzier-T-Stücke aus technischem Polymer (EP) dienen als Umleitungsstücke für Uponor-Rohre aus vernetztem Polyethylen (PEX-a) für den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen, Sprinkleranlagen sowie Warm- und Kaltwasserheizungen und -kühlungen. Jedes Ende des T-Stücks ist mit einem Uponor ProPEX-Fitting für den Anschluss an Uponor AquaPEX®- oder Wirsbo hePEX™-Rohre ausgestattet. Hinweis: Die Abzweiggröße wird in den Teilebeschreibungen zuletzt aufgeführt.

Verwandte Themen: ProPEX EP Reduzier-T-Stücke – bis zu 1,5 Zoll

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: Q4752575 | Q4752051 | Q4752053 | Q4752055 | Q4752152 | Q4752250 | Q4752275 | Q4752210 | Q4752213 | Q4752215 | Q4752525 | Q4752522 | Q4752557 | Q4752510 | Q4752513 | Q4752515 | Q4752520 | Q4753220 | Q4753215 | Q4753252 | Q4753375 | Q4753310 | Q4753313 | Q4753315 | Q4753320 | Q4753325 | Q4752110

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-EP-Reducing-Tees-2in-and-up
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeTee
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit