Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

Google-Übersetzung,

ProPEX® bleifreie (LF) Messing-CPVC-Zapfenadapter ermöglichen den Übergang von Uponor PEX-Rohren zu CPVC-Kupferrohrgrößen (CTS) für den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen für das häusliche Trinkwasser sowie in hydronischen Strahlungsheiz- und -kühlsystemen.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: CP4501313 | CP4501515 | CP4502020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Spigot-Adapters
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit