Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

Google-Übersetzung,

Der ProPEX® Kupfer-Wannenwinkel, 1⁄2" PEX bleifreies (LF) Messing x 1⁄2" Kupfer, ist für den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen für den Hausgebrauch erhältlich. Der Kupfer-Wannenwinkel besteht aus einem 1⁄2" Kupferrohr mit einem Uponor ProPEX-Fitting an einem Ende und einem offenen Ende.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: LF2875050 | LF2885050 | LF2855050 | LF2865050 | LF2891010 | LF2895050 | LF2897575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Copper

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Copper-Stub-Ells
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeCap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit