Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX LF Brass Reducing Tee

ProPEX LF Brass Reducing Tee

Google-Übersetzung,

Das Uponor ProPEX® LF Reduzier-T-Stück aus Messing dient zur Umleitung von Uponor PEX-Rohren in Vor- und Rücklaufleitungen. Es ist für Warm- und Kaltwassersysteme im Haushalt, für alle Warmwasserheizungssysteme und für das AquaSAFE™ Brandschutzsystem für Wohngebäude geeignet. Uponor stattet beide Enden des T-Stücks mit dem ProPEX-Fitting für den einfachen Anschluss an Wirsbo hePEXT™- oder Uponor AquaPEX®-Rohre aus. Das Produkt kann direkt im Erdreich verlegt werden. Hinweis: Die Abzweiggröße ist in der Artikelbeschreibung am Ende aufgeführt.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.

Spezifikation
  • Product #: LF4707710

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-LF-Brass-Reducing-Tee
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeTee
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit