Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PPro-Seal™ Natural PP
PPro-Seal™ Natural PP

    PPro-Seal™ Natural PP

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    PPro-Seal™ Natural PP ist ein reines, langlebiges und robustes Produkt, das einfach zu verwenden, schnell zu installieren ist und eine hervorragende Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit aufweist. PPro-Seal™ PP ist ideal für den Einsatz in Rohrleitungssystemen, in denen Reinheit nicht nur erforderlich, sondern unerlässlich ist. Um die Sauberkeit zu bewahren und Verunreinigungen zu vermeiden, werden alle PPro-Seal™-Rohre, -Ventile und -Armaturen beim Hersteller speziell verpackt. Wie alle thermoplastischen Produkte rostet, bildet und korrodiert PPro-Seal™ nicht. Es unterliegt keiner Elektrolyse und bietet jahrelangen wartungsfreien, leckagefreien Betrieb. Es ist auch sehr robust.

    GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

    Spezifikation
    • Main Applications:

      • Lab Grade DI water
      • Reverse osmosis systems
      • Life Sciences
      • Chemical process industry
      • Food and Beverage

      Main Advantages:

      • Excellent chemical and corrosion resistance
      • Impact-resistant
      • Simple installation procedure
      • Electrofusion and threaded fittings offering
      • Low installation costs
      • Easy to operate electrofusion machines
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPPro-Seal_Natural
    • ProduktfamilieEngineered Piping System
    • ProduktgruppePPro-Seal Natural PP
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre