Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edge 10

Edge 10

Serie linearer Deckeneinbauleuchten mit reduzierter Tiefe, die sich durch hervorragenden Sehkomfort auszeichnen. In verschiedenen Längen erhältlich. Entworfen für die Beleuchtung von externen und internen Umgebungen dank der breiten Verfügbarkeit von Optik und Leistung. Die Konstruktion des Gehäuses und die Verschlusskappen des Diffusors bestehen aus einer Aluminiumlegierung mit hoher Oxidationsbeständigkeit, die einer Behandlung mit einer Pulverbeschichtung aus Nano-Bonderit und texturiertem Polyester unterzogen wurde. Dadurch ist das Produkt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen und garantiert maximalen Schutz im Laufe der Jahre. Die Silikondichtungen gewährleisten maximale Abdichtung bei allen Betriebs- und Temperaturbedingungen. Der ultraklare Diffusor aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, der maximale Lichtdurchlässigkeit garantiert, ist mit einem Siebdruckrand versehen. Das Produkt kann dank des Befestigungssystems mit Federn aus harmonischem Stahl problemlos in alle Arten von Dachschrägen oder Zwischendecken aus Gipskartonplatten eingebaut werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGH1993
  • ProduktfamilieEdge
  • ProduktgruppeDownlights - Ceiling recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit