Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame

    Google-Übersetzung,

    Robuster Tagesbettrahmen: Strukturiert mit hochbelastbarem Stahl für längere Haltbarkeit, und die Struktur folgt dem wissenschaftlichen Prinzip, fügen Sie zusätzliche Beine und Latten in der mittleren Bettbasis hinzu, machen Sie das Bett stabiler und stärker, es bietet genug Unterstützung, um verschiedene Dinge zu halten.

    Multifunktionales und platzsparendes Design: Unser Tagesbett kombiniert Funktionalität und Stil und passt zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen. Dieses einfache und stilvolle Bett passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen. Es kann nicht nur als Doppelbett, sondern auch als zusätzliche Sitzgelegenheit oder Sofa genutzt werden.

    Stauraum unter dem Bett: 10,5 Zoll Freiraum unter dem Bett für einfache Aufbewahrung. Sie können einen Organizer-Behälter oder eine Aufbewahrungsbox platzieren, um Ihre Kleidung, Spielzeug oder Steppdecken zu ordnen. Dieses kreative Design könnte Platz sparen und Ihnen eine flexiblere Nutzung ermöglichen.

    Metalltagesbett im viktorianischen Stil: Unser Tagesbettrahmen hat ein einfaches und elegantes dekoratives Aussehen, ein klassisches Kopfteil und ein niedriges Fußteil, das jeden anzieht, 79 "L x 41" B x 34,5 "H, modernes Standard-Tagesbettdesign und rutschfeste Füße Das Design passt perfekt zu Ihrem Schlafzimmer und bietet Ihnen ein angenehmes Schlaferlebnis.

    Einfache Montage: Das ging sehr schnell und einfach zusammen. Anweisungen waren leicht zu befolgen. Für die Montage dieses Bettes werden zwei Personen empfohlen. Wir verstärken die Verpackung, damit die Teile während des Transports nicht beschädigt, verbogen oder zerkratzt werden.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Giantex #DayBed #TwinBedFrame #MetalBedFrame #UnderBedStorage #MetalDayBed #TwinDayBed

    Spezifikation
    • Specifications

      Color: Black
      Material: Steel
      Product Dimensions: 79.0" x 41.0" x 34.5"(L x W x H )
      Applicable Mattress Size: 75" x 39" (L x W) (mat not included)
      Net Weight: 39Lbs
      Weight Capacity: 330Lbs
      Package Include: 1x Twin Daybed

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGiantex-Metal-Daybed-Twin-Bed-Frame
    • ProduktfamilieDaybed
    • ProduktgruppeTwin
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit