Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatische Faltflügeltür FFM
Automatische Faltflügeltür FFM

    Automatische Faltflügeltür FFM

    4.3 von 5 Sternen4.3(30 Bewertungen)

    Platzmangel schliesst Komfort nicht aus. Eine Falttür spart Platz und bietet gleichzeitig bequemes Öffnen und Schliessen. Die automatische Faltflügeltür von Gilgen Door Systems ist besonders geeignet für den Einbau in Korridoren und begrenzten Durchgängen. In solchen Situationen bietet sie eine elegante und attraktive Lösung, die hindernisfrei passiert werden kann.

    Spezifikation
    • "Automatische Faltflügeltüranlage FFM

      Automatische Gilgen Faltflügeltüranlage FFM

      Automatische Gilgen Faltflügeltüranlage, TÜV geprüft nach EN 16005 und DIN 18650.
      Falten bedeutet Platz einsparen. Bei automatischen Gilgen Faltflügeltüren profitieren
      Sie von grossen Durchgangsbreiten und geringen Einbaumassen.

      Integration aller Antriebskomponenten und Faltmechanismus im Antriebskasten.
      Tausendfach bewährte Baugruppen garantieren Verfügbarkeit und Qualität auf
      höchstem Niveau. 
      Elektronische Steuerung mit Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz.
      Antriebshöhe 200 mm

      Verschalung Antriebkasten
      Standard: Aufklappbare Aluminium-Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung,
      mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

      Optional:

      ( ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung.
       Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.

      ( )  Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder.

      Flügel

      Lichte Höhe (mm): ……….
      Lichte Breite (mm): ……….

      Ausführung der Anlage:
      4-flüglig

      Gilgen Flügelprofilsystem FFM
      Umlaufender Rahmen aus Aluminiumprofilen mit den erforderlichen Beschlägen. Runde Aluminiumprofile
      im Wandanschlussbereich sowie Dichtungen zwischen den Flügeln dienen als Einklemmschutz.
      Trockenverglasung mit Gummi für einen schnellen und einfachen Ersatz von Glas oder Aluminiumprofil,
      falls notwendig. Glasdicke wählbar von 10 bis 16 mm.

      Glastyp: ………………. / Glasdicke: ………. (10 - 16 mm)

      Oberflächenbehandlung

      ( ) Pulverbeschichtet in RAL: ….. 

      ( ) Pulverbeschichtet in NCS: …..

      ( ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1

      ( ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

      Bodenführung

      ( ) Fixpunktführung in der Türmitte

      ( ) Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb,
      erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. 

      Antriebs- und Steuerungsoptionen

      Fluchtweg und Rettung

      ( ) Redundante Ausführung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Diese ist TÜV-geprüft und entspricht den aktuellsten Normen (EN 16005 & DIN 18650) auch bezüglich Einklemmschutz und Einhaltung der Kraftbegrenzung. Sicherheitsrelevante Steuerungselemente und Bauteile entsprechen Performance Level „d“ gemäss EN ISO 13849-1.

      ( ) Notbetrieb
      Bei Stromausfall stellen Batterien einen Notbetrieb während 30 bis 60 Minuten sicher. Zur Sicherstellung des
      Notbetriebs wird der Ladezustand des Akkus laufend überwacht. Die letzte Bewegung (Öffnen / Schliessen)
      bei tiefem Ladezustand ist programmierbar.

       Steuerungszusätze

      ( ) Potentialfreie Ausgänge für Rückmeldungen an z.B. Hausleitsysteme 

      ( ) Gilgen Funk-Empfänger und Handsender GFU

      Verriegelung  
         
      ( ) Automatische Verriegelung der Faltpunkte, inkl. systembedingtes Zuhalteelement.
       Manuelle Entriegelungsmöglichkeit in der Antriebsuntersicht

      Optional:

      ( ) Überwachung der Flügelposition und der Verriegelungsstellung TUWE. z.B. für den Anschluss an eine Alarmanlage.

      ( ) Manuelle, interne Handentriegelung für Einbau in Maueranschlussprofil

      ( ) Manuelle, interne Handentriegelung für Einbau in Zargenprofil oder AP/UP-Dose.

      ( ) Abschließbare Handentriegelung auf der Außenseite, wenn kein anderer Zugang zum Raum besteht.
       ( ) im Maueranschlussprofil
       ( ) extern 

      Sensorik und Personenschutz

      ( ) IXIO-DT3, auf der Aussenseite an Trägerprofil /Sturz montiert. Öffnungs- und Absicherungssensor.
       Bewegungsmelder und  Sicherheitsvorhang für die zuverlässige Öffnung und Überwachung
       der Schliessbewegung.

      ( ) Radar Standard, auf der Innenseite auf der Antriebskasten-Verschalung montiert.
       Bewegungsmelder für die zuverlässige Öffnung

      ( ) Radar Redundant, auf der Innenseite auf der Antriebskasten-Verschalung montiert.
       Bewegungsmelder erfüllt die Anforderungen an Öffnungselemente in Fluchtwegrichtung
       (redundante Fluchtweglösung).

      ( ) Passiv-Infrarot-Sensor, auf der Aussenseite im Trägerprofil integrierter Bewegungsmelder
       für die zuverlässige Öffnung.
       
      ( ) Passiv-Infrarot Sensor, auf der Innenseite im Antriebskasten integrierter Bewegungsmelder
       für die zuverlässige Öffnung.

      Bedienungselemente

      ( ) Fix montierter Tastenprogrammschalter BEDIS
       Zur einfachen Wahl der Türfunktion und zum Anzeigen von diversen Systeminformationen
       ( ) UP-Montage (bauseitige UP-Dose)
       ( ) AP-Montage (mit AP-Kunststoffrahmen, weiss)

      ( ) KOMBI-BEDIS mit Schlüssel-Zylinder zur Umschaltung der Betriebsart NACHT-AUTOMAT
       (für redundante Anlagen)
       Tastenprogrammschalter zur einfachen Wahl der Türfunktion und zum Anzeigen von 
       diversen Systeminformationen
      ( ) UP-Montage, in Doppeldose (Tiefe 1 ½)
      ( ) AP-Montage (mit stabilem AP-Gehäuse)

      ( ) KOMBI-BEDIS mit Schlüssel-Zylinder zum Sperren der gewählten Betriebsart
       Tastenprogrammschalter zur einfachen Wahl der Türfunktion und zum Anzeigen von 
       diversen Systeminformationen
      ( ) UP-Montage, in Doppeldose (Tiefe 1 ½)
      ( ) AP-Montage (mit stabilem AP-Gehäuse)

      Betätigungselemente

      ( ) Berührungsloser Taster ATC für optimale hygienische Verhältnisse

      ( ) Taster AUF, weiss, Feller Ediziodue

      ( ) Taster AUF, grün beleuchtet, Feller Ediziodue

      ( ) Taster NOT-AUF, grün beleuchtet mit Fluchtwegsymbol

      ( ) Schlüsselschwenktaster AUF"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFolding_Door
    • ProduktfamilieAutomatic Folding Doors
    • ProduktgruppeFolding Door FFM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit