Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatische Schiebetür (Feingerahmt) - 1-flüglig - ohne Seitenteil - SL/PSA
Automatische Schiebetür (Feingerahmt) - 1-flüglig - ohne Seitenteil - SL/PSA

    Automatische Schiebetür (Feingerahmt) - 1-flüglig - ohne Seitenteil - SL/PSA

    4.4 von 5 Sternen4.4(13 Bewertungen)

    Feingerahmte Schiebetüren verbinden schmale Ansichtshöhe und maximale Stabilität in idealer Form. Das filigrane Profilsystem PSA schützt das Glas perfekt, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.

    Spezifikation
    • "Gilgen Schiebetür Feingerahmt

      Automatische Gilgen Schiebetüranlage - Feingerahmt
      Automatische Gilgen Schiebetüranlage, TÜV geprüft nach EN 16005 und DIN 18650.
      Gilgen Schiebetürantrieb SL in Kombination mit dem Gilgen Profilsystem PSA.

      Elegante Integration aller Antriebskomponenten, Sensorik und Flügelprofile im Schiebetürantrieb.
      Digitale Bedieneinheit mit Touch Display. Elektronische Steuerung mit Umkehr-/Stopp-Automatik
      als Einklemmschutz. Verkabelung mittels BUS System oder konventioneller Verdrahtung möglich.
      Geräusch- und vibrationsgedämpftes Antriebssystem.
      Laufruhiger Zahnriemen. Laufwagen mit Gegendruckrollen, höhen- und tiefenverstellbar.

      ( )  100 mm Antriebshöhe
      ( )  140 mm Antriebshöhe
      ( )  140 mm Antriebshöhe für Teleskopschiebetür

      Verschalung Antriebkasten
      Standard: Aufklappbare Aluminium-Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung,
      mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

      Optional:
      ( ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung.
      Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.
      ( ) Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder.

      Flügel und Seitenteile
      Lichte Höhe (mm): ……….
      Lichte Breite (mm): ……….

      Ausführung der Anlage:
      ( ) 1-flüglig links
      ( ) 1-flüglig rechts
      ( ) 2-flüglig

      Ausführung als Teleskopschiebetür:
      ( ) 2-flüglig links
      ( ) 2-flüglig rechts
      ( ) 4-flüglig

      Seitenteile:
      ( ) mit feststehendem/n Seitenteil/en
      ( ) ohne Seitenteil

      Schutzflügel:
      ( ) Schlanke, ausschwenkbare Ganzglas-Schutzflügel (Personenschutz beim
      Öffnen der Schiebeflügel). In Verbindung mit Teleskop nicht zulässig!

      Gilgen Flügelprofilsystem PSA
      Umlaufender Rahmen aus filigranen, stabilen Aluminiumprofilen. Die vertikale Verhakung zwischen
      Schiebeflügel und Seitenteil erhöht die Sicherheit in der geschlossenen Position, gewährleistet
      Stabilität und schützt vor Zugluft.
      Trockenverglasung mit Gummi für einen schnellen und einfachen Ersatz von Glas oder Aluminiumprofil,
      falls notwendig. Glasdicke wählbar 6 mm , 8 mm oder 10 mm.

      Glastyp: ………………. / Glasdicke: ………. (6 / 8 / 10  mm)

      Oberflächenbehandlung
      ( ) Pulverbeschichtet in RAL: ….. 
      ( ) Pulverbeschichtet in NCS: …..
      ( ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1
      ( ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

      Bodenführung
      ( ) Seitliche Fixpunktführungen
      ( ) Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb, erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. Die Flügel sind über die ganze Breite geführt, die Führungsschiene ist austauschbar.

      Optional:
      ( ) beheizte Bodenführung gegen Eisbildung.
      ( ) entwässerte Bodenführung für wetterexponierte Anlagen. "

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding_Door_PSA_Single_NoSidePanels_Onwall
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit