Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatische Schiebetür (Einbruchhemmend RC2/RC3) - 1-flüglig - ohne Seitenteil - SL/PST-RC
Automatische Schiebetür (Einbruchhemmend RC2/RC3) - 1-flüglig - ohne Seitenteil - SL/PST-RC

    Automatische Schiebetür (Einbruchhemmend RC2/RC3) - 1-flüglig - ohne Seitenteil - SL/PST-RC

    Generell reduzieren bereits die kurzen Öffnungs- und Schliesszeiten den Luftaustausch und somit auch die Energieverluste massgeblich.

    Spezifikation
    • Gilgen Schiebetür – Thermisch getrennt

      Einbruchhemmend RC 2 / RC 3

      Automatische Gilgen Schiebetüranlage - Thermisch getrennt, Einbruchhemmend RC 2 oder RC 3

      Automatische Gilgen Schiebetüranlage, TÜV geprüft nach EN 16005 und DIN 18650.

      Gilgen Schiebetürantrieb SL in Kombination mit dem schlanken, thermisch getrennten Gilgen Profilsystem PST RC. Ud-Werte von 1,1 bis 1,8 W/m2K möglich. Entspricht der europäischen Einbruchnormenreihe EN 1627 – EN 1630. Gesamtsystem geprüft nach EN 16361 (entspricht SIA 343).

      Elegante Integration aller Antriebskomponenten und Sensorik im Schiebetürantrieb. Digitale Bedieneinheit mit Touch Display. Elektronische Steuerung mit Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz. Verkabelung mittels BUS System oder konventioneller Verdrahtung möglich. Geräusch- und vibrationsgedämpftes Antriebssystem. Laufruhiger Zahnriemen. Laufwagen mit Gegendruckrollen, höhen- und tiefenverstellbar. Aushebelsicherung und Zugänglichkeitsschutz mittels Platten und Verschraubungen im Antriebskasten. Antriebshöhe 140 mm

      Verschalung Antriebkasten

      Standard: Aufklappbare Aluminium-Antriebsverschalung, einfacher Zugang für Service und Wartung, mit Offenhaltemechanik und Absturzsicherung.

      Optional:

      ( ) Einbau in Blinddecke: Stabile, von unten demontierbare Aluminium Verschalung.

      Der Antriebskasten ist vollständig in die Blinddecke integriert.

      ( ) Abschließbare Verschalung des Antriebskastens mit Schlosszylinder.

      Flügel und Seitenteile

      Lichte Höhe (mm): ……….

      Lichte Breite (mm): ……….

      Ausführung der Anlage:

      ( ) RC 2

      ( ) RC 3

      ( ) 1-flüglig links

      ( ) 1-flüglig rechts

      ( ) 2-flüglig

      Seitenteile:

      ( ) mit feststehendem/n Seitenteil/en

      ( ) ohne Seitenteil

      Schutzflügel:

      ( ) Schlanke, ausschwenkbare Ganzglas-Schutzflügel

      (Personenschutz beim Öffnen der Schiebeflügel)

      ( ) Schutzglas als Abschluss zwischen Schutzflügel und Fassade

      Oberlicht:

      ( ) ohne Oberlicht

      ( ) mit Oberlicht (1- bis 3-teilig)

      Gilgen Flügelprofilsystem PST

      Das schlanke, umlaufende Aluminium-Rahmenprofilsystem und die Bauanschlüsse sind thermisch getrennt. Mitfahrender, massiver Bodenriegel, inkl. Gleiter, welcher in die durchgehende Bodenführung eingreift. Bodenriegel dient gleichzeitig als Verstärkung der Flügelrahmenecke. Die vertikale Verhakung zwischen Schiebeflügel und Seitenteil erhöht die Sicherheit in der geschlossenen Position, gewährleistet Stabilität und schützt vor Zugluft. Nassverglasung mit moderner Klebetechnik. Isolierverglasung IV-VSG. Durch die thermische Trennung und die Einbruchhemmung die ideale Aussentür (Ud-Werte von 1,1 bis 1,8 W/m2K). Isolierverglasung IV-VSG, Glasdicke 34 bis 36 mm

      ( ) RC 2: 2-fach Isolierglas IV-VSG P4A, Glasdicke 35 mm (Ug-Wert von 1,0 W/m2K)

      ( ) RC 2: 3-fach Isolierglas IV-VSG P4A, Glasdicke 36 mm (Ug-Wert von 0,7 W/m2K)

      ( ) RC 3: 2-fach Isolierglas IV-VSG P5A, Glasdicke 34 mm (Ug-Wert von 1,1 W/m2K)

      ( ) RC 3: 3-fach Isolierglas IV-VSG P5A, Glasdicke 36 mm (Ug-Wert von 0,7 W/m2K)

      Oberflächenbehandlung

      ( ) Pulverbeschichtet in RAL: …..

      ( ) Pulverbeschichtet in NCS: …..

      ( ) Aluminium Natur eloxiert E6/EV1

      ( ) Aluminium farbig eloxiert. Farbcode: …..

      Bodenführung RC

      Mit durchgehender, im Boden eingelassener Schiene zum sicheren Betrieb, erhöhte Stabilität bei Winddruck und gewaltsamen Aufdrücken. Die Flügel sind über die ganze Breite geführt, die Führungsschiene ist austauschbar.

      Optional:

      ( ) beheizte Bodenführung gegen Eisbildung.

      ( ) entwässerte Bodenführung für wetterexponierte Anlagen.

      Antriebs- und Steuerungsoptionen

      Fluchtweg und Rettung

      ( ) Redundante Ausführung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Diese ist TÜV-geprüft und entspricht den aktuellsten Normen (EN 16005 & DIN 18650) auch bezüglich Einklemmschutz und Einhaltung der Kraftbegrenzung. Sicherheitsrelevante Steuerungselemente und Bauteile entsprechen Performance Level „d“ gemäss EN ISO 13849-1.

      ( ) Notbetrieb

      Bei Stromausfall stellen Batterien einen Notbetrieb während 30 bis 60 Minuten sicher. Zur Sicherstellung des Notbetriebs wird der Ladezustand des Akkus laufend überwacht. Die letzte Bewegung (Öffnen / Schliessen) bei tiefem Ladezustand ist programmierbar.

      Steuerungszusätze

      ( ) Gilgen Funk-Empfänger und Handsender GFU

      ( ) INTERFACE

      Steuerungserweiterung mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen für erweiterte Funktionen.

      ( ) Relaisprint montierbar auf Interface mit 4 potentialfreien Ausgängen

      Verriegelung RC

      Mehrpunktverriegelung im Flügel montiert. 4 massive Stahlschwenkriegel und gesicherte Schlosskasten bieten hohen Einbruchschutz. Manuelle Entriegelungsmöglichkeit mit Zylinder

      ( ) Automatisch

      ( ) Manuell

      Optional:

      ( ) Überwachung der Flügelposition und der Verriegelungsstellung TUWE (VdS). z.B. für den Anschluss an eine Alarmanlage.

      Sensorik und Personenschutz

      ( ) COMBISCAN-PI, auf der Innenseite im Antriebskasten integrierter Öffnungs- und Absicherungssensor. Bewegungsmelder und Sicherheitsvorhang für die zuverlässige Öffnung und Überwachung der Schliessbewegung. Erfüllt auch die Anforderungen an Öffnungselemente in Fluchtwegrichtung (redundante Fluchtweglösung).

      ( ) COMBISCAN-PI, auf der Aussenseite im Abdeck- oder Trägerprofil integrierter Öffnungs- und Absicherungssensor. Bewegungsmelder und Sicherheitsvorhang für die zuverlässige Öffnung und Überwachung der Schliessbewegung.

      ( ) COMBISCAN-SM, für AP-Montage an Sturz oder Fassade. Öffnungs- und Absicherungssensor. Bewegungsmelder und Sicherheitsvorhang für die zuverlässige Öffnung und Überwachung der Schliessbewegung. Erfüllt auch die Anforderungen an Öffnungselemente in Fluchtwegrichtung (redundante Fluchtweglösung).

      ( ) SAFESCAN-PI, auf der Innenseite im Antriebskasten integrierter Absicherungssensor. Sicherheitsvorhang für die zuverlässige Überwachung der Nebenschliesskante/n beim Öffnen.

      Bedienungselemente

      Digitales Control Panel mit beleuchtetem Touch Display für die Wahl der Türfunktion, zum Einstellen aller Türparameter und Ablesen der Betriebsdaten.

      Einbau Control Panel:

      ( ) im Antriebskasten (auf der Steuerung montiert)

      ( ) mit Feller Ediziodue UP-Kunststoffrahmen, weiss. Für Montage in UP-Dose

      ( ) mit Feller Ediziodue AP-Kunststoffrahmen, weiss. Für AP-Montage

      ( ) KOMBI-Control Panel mit Schlüssel-Zylinder zur Umschaltung der Betriebsart NACHT-AUTOMAT

      (für redundante Anlagen). Beleuchtetes Touch Display für die Wahl der Türfunktion, zum Einstellen aller Türparameter und Ablesen der Betriebsdaten. Feller Ediziodue Kunststoffrahmen, weiss.

      ( ) KOMBI-Control Panel mit Schlüssel-Zylinder zum Sperren der gewählten Betriebsart

      Beleuchtetes Touch Display für die Wahl der Türfunktion, zum Einstellen aller Türparameter und Ablesen der Betriebsdaten. Feller Ediziodue Kunststoffrahmen, weiss.

      Einbau KOMBI-Control Panel:

      ( ) mit Feller Ediziodue UP-Kunststoffrahmen, weiss. Für UP-Montage in Doppeldose (Tiefe 1 ½)

      ( ) mit Feller Ediziodue AP-Kunststoffrahmen, weiss. Für AP-Montage

      Betätigungselemente

      ( ) Berührungsloser Taster CleanSwitch für optimale hygienische Verhältnisse

      ( ) Taster AUF, weiss, Feller Ediziodue

      ( ) Taster AUF, grün beleuchtet, Feller Ediziodue

      ( ) Taster NOT-AUF, grün beleuchtet mit Fluchtwegsymbol

      ( ) Schlüsselschwenktaster AUF

      Bediensäule

      ( ) Die Bediensäule bietet die Möglichkeit, die notwendigen Bedien- und Betätigungselemente in

      unmittelbarer Nähe der Tür, gut sichtbar und erreichbar zu platzieren. Montage der Bediensäule auf Fertigboden oder Rohboden.

      Gilgen Door Systems AG

      Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg

      www.gilgendoorsystems.com

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding_Door_PST_RC_Single_NoSidePanels
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit