Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatische Schiebetür (Durchschuss- und Einbruchhemmung)
Automatische Schiebetür (Durchschuss- und Einbruchhemmung)

    Automatische Schiebetür (Durchschuss- und Einbruchhemmung)

    Sicher. Zuverlässig. Funktional.

    Exponierte Personen, sensitive Betriebsanlagen, wertvolle Sachwerte benötigen einen erhöhten Schutz. Dank der massiven Rahmenkonstruktion und dem Spezialglas wird ein exzellenter Sicherheitsstandard mit einem ansprechenden Design kombiniert.

    Spezifikation
    • Die zertifizierte Kombination des Gilgen-Schiebetürantriebes mit einer komplett durchschuss- und einbruchhemmenden Türflügelkonstruktion inklusive einem Verriegelungssystem ist einzigartig am Markt.

      • Ausführung als 1-flüglige Schiebetür
      • Leistungsfähiger Antrieb für schwere Flügel
      • Mehrpunktverriegelung FLUVERI (unsichtbar im Flügel integriert)
      • Keine Bodenführung notwendig
      • Integrierbar in Hausleitsystem (TUWE VdS)
      • Notentriegelung auf der Innenseite
      • Entspricht der europäischen Einbruchnormenreihe EN 1627
      • Nach EN 1522 zertifizierte Durchschusshemmung für das Gesamtsystem (Rahmen und Glas)
      • Tür entspricht den geltenden Anforderungen und Normen (EN 16005, DIN 18650)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit