Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

Google-Übersetzung,
  • Sorgen Sie für Ordnung, indem Sie zusätzlichen Stauraum in Ihrem Badezimmer schaffen.
  • Das Regal aus gehärtetem Glas bietet einen bequemen Ort zum Präsentieren von Dekorationsgegenständen.
  • Die Konstruktion aus massivem Messing bietet ein Höchstmaß an Schönheit, Haltbarkeit und langlebiger Leistung.
  • Inklusive strapazierfähigem Montagematerial für eine sichere Installation.
  • Wie alle luxuriösen Zubehörprodukte von Ginger hat es eine begrenzte Lebensdauer.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGinger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • ProduktfamilieBathroom
  • ProduktgruppeShelf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNameBathroom wall treatments
  • UNSPSCCode521710
  • Klassifizierung10 28 16.13
  • Format2014TitelResidential Bath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit