Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PF 100÷150

PF 100÷150

3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
CAV Absetz- oder Inspektionsgruben mit quadratischem Querschnitt, mit runden Vertiefungen für den Anschluss des Rohrs und vorbereitet für Siphon
Spezifikation
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPF-100-150
  • ProduktfamilieConcrete
  • ProduktgruppePrecast inspection chamber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameGrit chambers
  • UNSPSCCode47101507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_01_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete inspection chamber sections

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien