Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CG165-175 ProDry2+ Commercial Dryer
Girbau

CG165-175 ProDry2+ Commercial Dryer

Google-Übersetzung,
Kommerzielle Trockner der Pro-Serie II vor Ort

Die gewerblichen Trockner der Pro-Series™ II sind mit hochwertigen internen Komponenten, benutzerfreundlichen Bedienelementen und einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die die Wäscheproduktion und Energieeffizienz erheblich steigern. Ein richtig ausgewogener Luftstrom, Wärmeeintrag und Korbvolumen ermöglichen eine maximale Produktion, wenn sie mit Continental-Waschschleudermaschinen kombiniert werden.

Haltbarkeit Unübertroffen

Langlebigkeit zeichnet gewerbliche Trockner der Pro-Serie II aus. Die Becher verfügen über:

  • Doppelmotoren mit Überlastschutz
  • Front-, Seiten- und Deckplatten aus Stahl, die innen und außen mit elektrostatisch aufgetragener, eingebrannter Farbe für hervorragende Haftung und Korrosionsbeständigkeit beschichtet sind
  • ein Vollriemenantriebssystem mit gusseisernen Riemenscheiben und dauerhaft abgedichteten Lagern für einen leisen, wartungsarmen Betrieb
  • langlebige Trittplatten und Wagenstoßstangen zum Schutz der Becher vor Kerben und Kratzern
  • Eine exklusive Rückplatte aus geglühtem Edelstahl (Standard bei allen Modellen außer CG115-25 und CG165-75) trägt zu einer längeren Maschinenlebensdauer bei und verringert auch die Reibung durch herumwirbelnde Wäsche – was die Lebensdauer der Wäsche verlängert
  • eine branchenführende Werksgarantie

Ergonomisch und pflegeleicht

Ergonomisch und einfach zu warten, verfügen die kommerziellen Trockner der Pro-Serie II über selbstreinigende Flusensiebe, die einen maximalen Luftstrom unterstützen. Zur Wartungsfreundlichkeit tragen außerdem bequem zugängliche Komponenten und eine automatische Rückschlagklappe bei, die das Eindringen von Außenluft in die Waschküche verhindert. Da die Ergonomie wichtig ist, verfügen die Becher über übergroße Stahltüren mit verstärkten Türstangen und Scharnieren aus Metall – was das Be- und Entladen vereinfacht und den Becher vor Stößen von außen schützt!

Steuerungsflexibilität – Modelle mit einer Tasche

Trockner der Pro-Serie II bieten zwei programmierbare Steuerungen – die duale digitale Steuerung oder die Mikroprozessorsteuerung.

Duale digitale Steuerung der Pro-Serie

Die Dual Digital Control ist einfach zu bedienen, effizient und zuverlässig. Es ermöglicht dem Bediener, die Temperaturauswahl und die Zykluszeit zu wählen und den Betrieb mit einem einzigen Tastendruck zu starten.

Mikroprozessorsteuerung der Pro-Serie

Die neue Mikroprozessorsteuerung von Continental wurde für mehr Flexibilität und Effizienz entwickelt. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen erinnert die Steuerung an die Reinigung des Fusselsiebes; eine Anti-Falten- und erweiterte Schleuderfunktion, die eine unbeheizte Schleuderbewegung nach dem Ende-des-Zyklus-Signal einleitet, um das Auftreten von Falten bei unbeaufsichtigten Ladungen zu reduzieren; ein externer Zyklusende-Ausgang, um den Begleitern dabei zu helfen, zu erkennen, wann eine Ladung abgeschlossen ist, und Informationen auf dem Display zu prüfen. Mit mehreren programmierbaren Zyklustypen – zeitgesteuertes Trocknen, automatisches Trocknen oder feuchtigkeitsabhängiges Trocknen (optionale Funktion) von Continental – bieten die Trockner der Pro-Serie die ultimative Trocknungstechnologie und Lastmanagementsteuerung.

Feuchtigkeitssensor-Technologie

Das Feuchtigkeitssensorsystem Linen Life Extension (LLE) von Continental ist sehr zuverlässig und extrem genau. Mit 12 programmierbaren Trockenheitsgraden und einer zusätzlichen programmierbaren Heizzeit kann LLE jeden Trockenheitsgrad von null bis 40 Prozent anvisieren. Um genaue Feuchtigkeitsmesswerte zu gewährleisten, bietet das LLE-System eine extrem große Kontaktfläche zwischen Last und Oberfläche. Im Gegensatz zu einigen verfügbaren Feuchtigkeitsmesssystemen nutzt das LLE-System von Continental die gesamte Oberfläche der Heber innerhalb des Trockenzylinders als Sensoren. Diese Erhöhung der Lastkontaktfläche liefert äußerst genaue Feuchtigkeitsmesswerte. Hat die Beladung den voreingestellten Zieltrockengrad erreicht, schaltet die Steuerung den Trockner ab – das spart Energie, Zeit und damit Arbeitskosten. Das Ergebnis? Trockene Ware erfährt weniger Beschädigungen und bis zu 31 Prozent weniger Faserverlust. LLE reduziert effektiv Übertrocknung und daraus resultierende Gewebeschäden und senkt Energie- und Arbeitskosten.

Steuerungsflexibilität – Gestapelte ModelleMikroprozessorsteuerung

Die programmierbare Mikroprozessorsteuerung verfügt über eine Digitalanzeige mit Zyklus-Countdown, Abkühlung, Schnellvorlaufoption, Auditfunktion und elektronischer Diagnose. Die Steuerung bietet eine Option „keine Hitze“ und vier Temperaturoptionen, darunter „Hoch“, „Mittel“, „Niedrig“ und „Feinwäsche“, die von 100–190 °F programmierbar sind. Es gibt drei Methoden zum Programmieren der beheizten Trocknung, einschließlich einer festen Zeit/Trocknung in Minuten und Sekunden; feste Zeit/Trocknen mit Nachfüllen (Minuten werden am Ende des Zyklus hinzugefügt); und zeitgesteuert pro Verwendung programmiert. Die Steuerung ist einfach zu programmieren und einfach zu bedienen!

ISS-Branderkennung und -löschung

Continental weiß, wie wichtig Sicherheit für Ihre Wäscherei vor Ort ist. Aus diesem Grund haben wir gewerbliche Eintaschen-Trockner der Pro-Serie II mit einem optionalen integrierten Sprinklersystem (ISS) ausgestattet, einem Sensor- und Löschgerät, das Trocknerbrände unterdrückt, bevor sie außer Kontrolle geraten. ISS, das für Gas- und Dampfgeräte verfügbar ist, stellt sicher, dass Wäschereien besser vor den Gefahren und Schäden geschützt sind, die durch Trocknerbrände verursacht werden. ISS ist immer aktiv – auch nach Abschluss einer Ladung – und bietet Wäschereien zusätzlichen Schutz, wenn eine Wäscherei unbeaufsichtigt ist. Wenn ISS-Sensoren ein Feuer in der Trocknertrommel erkennen, dreht sich die Trommel und verteilt Wasserdampf – wodurch die Wäsche gesättigt und das Feuer gelöscht wird. ISS überwacht weiterhin den Zustand des Trockners und startet neu, wenn erneut ein Feuer erkannt wird.

Axialer Luftstrom für Effizienz bei geringer Last

Modelle CG20-30, CG30-40, CG55-65, CG30X2 und CG45X2
Gewerbetrockner der Pro-Serie II mit kleiner Kapazität verfügen über einen axialen Luftstrom, ein System, das erwärmte Luft von hinten nach vorne durch die Ladung leitet. Perforierte Zylinder und Heberippen an der Innenseite der Trommel maximieren den Luftstrom und die Taumelwirkung und verhindern gleichzeitig ein Verheddern. Das Ergebnis ist ein schnelles und effizientes Trocknen – genau das, was lokale Wäschereien wollen!

Radialer Luftstrom für größere Lasten

Modelle CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75
Kommerzielle Trockner der Pro-Serie II mit großer Kapazität sind mit radialem Luftstrom ausgestattet – einem System, das erwärmte Ansaugluft auffängt und gleichmäßig im gesamten Zylinder verteilt. Der radiale Luftstrom sorgt für eine maximale Ladungstrennung bei großen Ladungen und sperrigen Gegenständen und nutzt die gesamte Kapazität des Trockners für eine schnelle und gleichmäßige Trocknung. Wenn erhitzte Luft von der Oberseite des Korbs freigesetzt wird, fällt die Wäsche, die von unten nach oben gedreht wird, und trennt sich durch den gesamten Zylinder. Gleichzeitig wird erwärmte Luft durch und um die Ladung gepresst – wodurch heiße Stellen beseitigt und der Trocknungsprozess beschleunigt werden.

Kommerzielle Stapeltrockner der Pro-Serie

Die SuperStack90- und Stack60-Trockentrockner der Pro-Series II von Continental sind so konzipiert, dass sie mehr Kapazität und Produktivität auf weniger Platz bieten. Die Tumbler sind nicht nur die bisher energieeffizientesten Stacks von Continental, sie bieten auch hervorragende Programmierbarkeit, einfache Installation und Benutzerfreundlichkeit. Die SuperStack90- und Stack60-Trockentrockner passen problemlos durch eine standardmäßige 34,5-Zoll-Türöffnung und bieten dennoch 20 Prozent mehr Kapazität im Vergleich zu Eintaschenmodellen mit einer Kapazität von 75 bzw. 50 Pfund! Dual-Pocket-Modelle sparen außerdem wertvollen Platz. Im Vergleich zu einem Eintaschentrockner mit einer Kapazität von 75 Pfund nimmt der SuperStack90 18,1 Prozent weniger Platz ein. In ähnlicher Weise nimmt der Stack60 25,8 Prozent weniger Platz ein als eine Einheit mit einer Kapazität von 50 Pfund. Höhere Produktion auf weniger Platz bedeutet betriebliche Einsparungen für Ihre Wäscherei!

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-0003
  • ProduktfamilieDrying Tumblers
  • ProduktgruppeProDry2+
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000639
  • ETIM-NameTumble dryer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry driers
  • Klassifizierung11 21 73
  • Format2014TitelCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 31
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit